52-13-11-4-012

Latch

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Werkstoff Stahl
Farbe Purpur
Mit Drehknopf Glatt
Knopfmaterial Kunststoff
Gewindegröße 4-40
Kopfausführung Kreuzschlitz, Phillips
Installation Mit Niethülse
Kreuzschlitz größe Kreuzschlitz, Phillips #2
Serie Miniature
OP Stärke / Dicke 0.80
Vorstehen der angezogenen Schraube (mm) 5.30
Vorstehen der gelösten Schraube (mm) 0.80
Packungseinheit Bulk Packaged
Class 52 Unverlierbare Schrauben
Unverlierbare Befestigung auf engstem Raum ist kein Problem mit den reduzierten Auflageflächen dieser unverlierbaren Schrauben der Ausführung "Miniaturserie". Optionen für werkzeugbetätigte Kombination-Schraubenköpfe und Rändelschrauben bieten eine große Vielfalt an Befestigungs-/Lösemöglichkeiten per Hand oder Werkzeug.

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.