4D-TB-65S40-K059
Unverlierbare Schraube, Gewinde 6-32, SMT, TORX Gewinde , Rändelknopf grün
| Werkstoff | Stahl |
|---|---|
| Oberfläche | Natur |
| Farbe | Grün |
| Class | 4D Unverlierbare Schrauben |
Die 4D Unverlierbare Schraube ist sowohl für den Kunden als auch für den Hersteller einfach zu handhaben. Der Kunde behält alle Vorteile der unverlierbaren Schrauben, wie z. B. einfache ergonomische Handhabung, deutlich markierte Kontaktpunkte und keine Kleinteile beim Entfernen.
Gleichzeitig profitieren die Hersteller von der gewohnten Vielfalt an Installationsoptionen und Kopfformen bei gleichzeitiger Vereinfachung des Installationsprozesses. Die 4D Unverlierbaren Schrauben der SMT-Reihe verfügen über einen selbstausrichtenden Knopf, sodass nach der Installation kein Stabilisierungsstopfen entfernt werden muss. Darüber hinaus ermöglicht die größere Toleranz den Herstellern, mehrere Einpressschrauben auf einmal zu installieren, ohne sich um geringfügige Höhenunterschiede kümmern zu müssen.