44-99-119-12

Kompressionsverschlüsse, Riegelverschlüsse mit variablem Anpreßdruck, 3-Loch Montage, Mittel, Frei, Schwarz Knopf, 2.8-4.4mm Platte, 9.5-19.1mm Haltebereich, Stahl, Verzinkt und Glanzchromatiert

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Werkstoff Stahl
Oberfläche Verzinkt und Glanzchromatiert
Eingeschränkter Zugriff Frei
Kopfausführung Knopfausführung
OP Stärke / Dicke 0.00
Max. Stärke der äußeren Platte 4.40
Grip - Minimum (mm) 9.50
Grip - Maximum (mm) 19.10
Rotation Typ A - Schließen mit Rechtsdrehung
Größe Mittel
Anpreßdruck 9.60
Class 14/43/44 Riegelverschlüsse mit variablem Anpreßdruck, 3-Loch Montage
Mit der Teilumdrehung eines hand- oder werkzeugbetätigten Drehknopfes wird die Kompressionsverriegelung geschlossen oder geöffnet, wodurch Vibrationen und Geräusche von der Platte vermieden werden. Der Riegel gleitet weich auf einem Gewindemechanismus, so daß die Kompression schnell und einfach nutzerspezifisch eingestellt werden kann.

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.