44-99-116-11
Kompressionsverschlüsse, Riegelverschlüsse mit variablem Anpreßdruck, 3-Loch Montage, Mittel, Frei, Schwarz Knopf, 1.2-2.8mm Platte, 3.2-9.5mm Haltebereich, Stahl, Verzinkt und Glanzchromatiert
| Werkstoff | Stahl |
|---|---|
| Oberfläche | Verzinkt und Glanzchromatiert |
| Eingeschränkter Zugriff | Frei |
| Kopfausführung | Knopfausführung |
| OP Stärke / Dicke | 0.00 |
| Max. Stärke der äußeren Platte | 2.80 |
| Grip - Minimum (mm) | 3.20 |
| Grip - Maximum (mm) | 9.50 |
| Rotation | Typ A - Schließen mit Rechtsdrehung |
| Größe | Mittel |
| Anpreßdruck | 6.30 |
| Class | 14/43/44 Riegelverschlüsse mit variablem Anpreßdruck, 3-Loch Montage |
Mit der Teilumdrehung eines hand- oder werkzeugbetätigten Drehknopfes wird die Kompressionsverriegelung geschlossen oder geöffnet, wodurch Vibrationen und Geräusche von der Platte vermieden werden. Der Riegel gleitet weich auf einem Gewindemechanismus, so daß die Kompression schnell und einfach nutzerspezifisch eingestellt werden kann.