44-1-17-24
Kompressionsverschlüsse, Riegelverschlüsse mit variablem Anpreßdruck, 3-Loch Montage, Mittel, Werkzeug, Zylinderkopf mit Schlitz Head, 0.8-6.4mm Platte, 9.5-19.1mm Haltebereich, Edelstahl, Passiviert, Silber
| Werkstoff | Edelstahl |
|---|---|
| Oberfläche | Passiviert |
| Eingeschränkter Zugriff | Werkzeug |
| Kopfausführung | Zylinderkopf mit Schlitz |
| Grip - Minimum (mm) | 9.50 |
| Grip - Maximum (mm) | 19.10 |
| Rotation | Typ A - Schließen mit Rechtsdrehung |
| Größe | Mittel |
| Anpreßdruck | 9.60 |
| Class | 14/43/44 Riegelverschlüsse mit variablem Anpreßdruck, 3-Loch Montage |
Mit der Teilumdrehung eines hand- oder werkzeugbetätigten Drehknopfes wird die Kompressionsverriegelung geschlossen oder geöffnet, wodurch Vibrationen und Geräusche von der Platte vermieden werden. Der Riegel gleitet weich auf einem Gewindemechanismus, so daß die Kompression schnell und einfach nutzerspezifisch eingestellt werden kann.