The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Startseite
Kompressionsverschlüsse, Riegelverschlüsse mit variablem Anpreßdruck, 3-Loch Montage, Mittel, Werkzeug, Zylinderkopf mit Schlitz Head, 0.8-6.4mm Platte, 3.2-9.5mm Haltebereich, Stahl, Verzinkt und Glanzchromatiert
44-1-16-0
Kompressionsverschlüsse, Riegelverschlüsse mit variablem Anpreßdruck, 3-Loch Montage, Mittel, Werkzeug, Zylinderkopf mit Schlitz Head, 0.8-6.4mm Platte, 3.2-9.5mm Haltebereich, Stahl, Verzinkt und Glanzchromatiert
Spezifikationen
Werkstoff
Stahl
Oberfläche
Verzinkt und Glanzchromatiert
Eingeschränkter Zugriff
Werkzeug
Kopfausführung
Zylinderkopf mit Schlitz
Grip - Minimum (mm)
3.20
Grip - Maximum (mm)
9.50
Rotation
Typ A - Schließen mit Rechtsdrehung
Größe
Mittel
Anpreßdruck
6.30
Class
14/43/44 Riegelverschlüsse mit variablem Anpreßdruck, 3-Loch Montage
Mit der Teilumdrehung eines hand- oder werkzeugbetätigten Drehknopfes wird die Kompressionsverriegelung geschlossen oder geöffnet, wodurch Vibrationen und Geräusche von der Platte vermieden werden. Der Riegel gleitet weich auf einem Gewindemechanismus, so daß die Kompression schnell und einfach nutzerspezifisch eingestellt werden kann.
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Parsons Aerocessories Limited
Stoney Creek ON CANADA
478
2026-01-27
sales@parsonsaero.com
1.905.664.6203
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
39
2026-02-11
info@biscoind.com
1.800.323.1232
HTF Inc
Frederick MD USA
26
2026-01-27
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
Handy FIX
Warsaw Poland
5
2026-02-10
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
2
2026-02-11
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
1
2026-02-11
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388