24-20-104-10
Kompressionsverschlüsse, Riegelverschlüsse mit variablem Anpreßdruck, Bündiger Knebelgriff, Frei, 1-7.9mm Platte, 44.5-61.9mm Haltebereich, Stahl, Zinc Flake Coating, Silber
| Werkstoff | Stahl |
|---|---|
| Oberfläche | anorganische Zinkbeschichtung |
| Eingeschränkter Zugriff | Frei |
| OP Stärke / Dicke | 1.00 |
| Max. Stärke der äußeren Platte | 7.90 |
| Grip - Minimum (mm) | 44.50 |
| Grip - Maximum (mm) | 61.90 |
| Profil | Bündig |
| Rotation | Typ A - Schließen mit Rechtsdrehung |
| Anpreßdruck | 17.40 |
| Class | 24 Riegelverschlüsse mit bündigem Klappgriff, mit variablem oder festeingestelltem Anpreßdruck |
Leisten Sie sich den Komfort selbsteinstellender Southco-Kompressionsverschlüssen in robusterer (herzlich?) Ausführung. Dieser Verschlußtyp bietet genügend Kompression, damit Türen dicht und ohne Klappern schließen, auch bei schwereren Bedingungen, siche andererseits aber auch schnell und einfach Öffnen durch einen einfachen Ruck und eine kurze Dehbewegung des Griffes.