17-T-406
Unverlierbare Schnellverschlußschrauben, Große Größe 17, “Werkzeugkopf” Kopf, 5.6 mm, Stahl
| Werkstoff | Stahl |
|---|---|
| Kopfausführung | “ToolHead” Kopf |
| Materialstärke | 15.90 |
| Max. Stärke der äußeren Platte | 5.60 |
| Lochdurchmesser | 14.30 |
| Größe | Large Size 17 |
| Länge | 28.60 |
| Typ | Screw |
| Class | 9/12/17 Unverlierbare Schnell-verschlußschrauben |
Funktionalität einer schnelleren Schraubverbindung und bequemeres, belastbareres? Ausrichten bei Anwendungen mit häufigem Zugang. Diese Verschlüsse/Verbindungselemente? haben ein modifiziertes Acme-Gewinde und vereinigen schnellen, einfachen Eingriff, wie ihn ein Vierteldrehverschuss bietet, mit der Anzugs- und Haltekraft? einer unverlierbaren Schraube.