17-11-106-11
Unverlierbare Schnellverschlußschrauben, Große Ausführung, Schlitzkopf, 5,6 mm Max. Stärke der äußeren Platte, Zinkplatte, chromatiert mit Versiegeler
| Werkstoff | Stahl |
|---|---|
| Oberfläche | Zinkplatte, chromatiert mit Versiegeler |
| Kopfausführung | Schlitzkopf |
| Materialstärke | 6.40 |
| Max. Stärke der äußeren Platte | 5.60 |
| Lochdurchmesser | 19.10 |
| Größe | Large Size 17 |
| Länge | 19.10 |
| Typ | Screw |
| Class | 9/12/17 Unverlierbare Schnell-verschlußschrauben |
Funktionalität einer schnelleren Schraubverbindung und bequemeres, belastbareres? Ausrichten bei Anwendungen mit häufigem Zugang. Diese Verschlüsse/Verbindungselemente? haben ein modifiziertes Acme-Gewinde und vereinigen schnellen, einfachen Eingriff, wie ihn ein Vierteldrehverschuss bietet, mit der Anzugs- und Haltekraft? einer unverlierbaren Schraube.