17-10017-11
Unverlierbare Schnellverschlußschrauben, Mittel, Clip-on Aufsteckgegenstück, Stahl, anorganische Zinkbeschichtung
| Werkstoff | Stahl |
|---|---|
| Oberfläche | anorganische Zinkbeschichtung |
| Mutter | Clip- on Aufsteckgegenstück |
| Größe | Large Size 17 |
| Typ | Retaining Ring |
| Class | 9/12/17 Unverlierbare Schnell-verschlußschrauben |
Funktionalität einer schnelleren Schraubverbindung und bequemeres, belastbareres? Ausrichten bei Anwendungen mit häufigem Zugang. Diese Verschlüsse/Verbindungselemente? haben ein modifiziertes Acme-Gewinde und vereinigen schnellen, einfachen Eingriff, wie ihn ein Vierteldrehverschuss bietet, mit der Anzugs- und Haltekraft? einer unverlierbaren Schraube.