The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Startseite
Kompressionsverschlüsse, Riegelverschlüsse mit variablem Anpreßdruck, 3-Loch Montage, Große Ausführung, Werkzeug, Sechskantkopf, 9.5-31.8mm Haltebereich, Stahl, Verzinkt und Glanzchromatiert
14-10-93-11
Kompressionsverschlüsse, Riegelverschlüsse mit variablem Anpreßdruck, 3-Loch Montage, Große Ausführung, Werkzeug, Sechskantkopf, 9.5-31.8mm Haltebereich, Stahl, Verzinkt und Glanzchromatiert
Spezifikationen
Werkstoff
Stahl
Oberfläche
Verzinkt und Glanzchromatiert
Farbe
Glänzend
Eingeschränkter Zugriff
Werkzeug
Kopfausführung
Innensechskant
Grip - Minimum (mm)
9.50
Grip - Maximum (mm)
31.80
Rotation
Typ A - Schließen mit Rechtsdrehung
Größe
Große Ausführung
Class
14/43/44 Riegelverschlüsse mit variablem Anpreßdruck, 3-Loch Montage
Mit der Teilumdrehung eines hand- oder werkzeugbetätigten Drehknopfes wird die Kompressionsverriegelung geschlossen oder geöffnet, wodurch Vibrationen und Geräusche von der Platte vermieden werden. Der Riegel gleitet weich auf einem Gewindemechanismus, so daß die Kompression schnell und einfach nutzerspezifisch eingestellt werden kann.
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
HTF Inc
Frederick MD USA
6
2026-01-27
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
6
2026-02-02
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
1
2026-02-03
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
1
2026-02-04
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
1
2026-02-04
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388