12-99-695
Unverlierbare Schnellverschlußschrauben, Mittel, Größe 12, Flügel, 4.5 mm, Stahl
| Werkstoff | Stahl |
|---|---|
| Kopfausführung | Flügel |
| Materialstärke | 9.50 |
| Max. Stärke der äußeren Platte | 4.50 |
| Lochdurchmesser | 12.00 |
| Größe | Medium Size 12 |
| Länge | 18.70 |
| Typ | Screw |
| Class | 9/12/17 Unverlierbare Schnell-verschlußschrauben |
Funktionalität einer schnelleren Schraubverbindung und bequemeres, belastbareres? Ausrichten bei Anwendungen mit häufigem Zugang. Diese Verschlüsse/Verbindungselemente? haben ein modifiziertes Acme-Gewinde und vereinigen schnellen, einfachen Eingriff, wie ihn ein Vierteldrehverschuss bietet, mit der Anzugs- und Haltekraft? einer unverlierbaren Schraube.