12-12-511-11
Unverlierbare Schnellverschlußschrauben, Mittel, Flügel, 12,1 mm Max. Stärke der äußeren Platte, Stahl, Zinkplatte, chromatiert mit Versiegeler
| Werkstoff | Stahl |
|---|---|
| Oberfläche | Zinkplatte, chromatiert mit Versiegeler |
| Kopfausführung | Flügel |
| Materialstärke | 15.90 |
| Max. Stärke der äußeren Platte | 12.10 |
| Lochdurchmesser | 22.20 |
| Größe | Medium Size 12 |
| Länge | 25.00 |
| Typ | Screw |
| Class | 9/12/17 Unverlierbare Schnell-verschlußschrauben |
Funktionalität einer schnelleren Schraubverbindung und bequemeres, belastbareres? Ausrichten bei Anwendungen mit häufigem Zugang. Diese Verschlüsse/Verbindungselemente? haben ein modifiziertes Acme-Gewinde und vereinigen schnellen, einfachen Eingriff, wie ihn ein Vierteldrehverschuss bietet, mit der Anzugs- und Haltekraft? einer unverlierbaren Schraube.