12-11031-11

Unverlierbare Schnellverschlußschrauben, Mittel, Clip-on Aufsteckgegenstück, U, Stahl, anorganische Zinkbeschichtung

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Werkstoff Stahl
Oberfläche anorganische Zinkbeschichtung
Materialstärke 6.70
Mutter Clip- on Aufsteckgegenstück
Art der Federmutter U
Größe Medium Size 12
Typ Retaining Ring
Class 9/12/17 Unverlierbare Schnell-verschlußschrauben
Funktionalität einer schnelleren Schraubverbindung und bequemeres, belastbareres? Ausrichten bei Anwendungen mit häufigem Zugang. Diese Verschlüsse/Verbindungselemente? haben ein modifiziertes Acme-Gewinde und vereinigen schnellen, einfachen Eingriff, wie ihn ein Vierteldrehverschuss bietet, mit der Anzugs- und Haltekraft? einer unverlierbaren Schraube.

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.