12-11020-11
Unverlierbare Schnellverschlußschrauben, Mittel, Flache Federmutter, Niete, Stahl, anorganische Zinkbeschichtung
| Werkstoff | Stahl |
|---|---|
| Oberfläche | anorganische Zinkbeschichtung |
| Mutter | Flache Federmutter |
| Art der Federmutter | Niet |
| Größe | Medium Size 12 |
| Typ | Retaining Ring |
| Class | 9/12/17 Unverlierbare Schnell-verschlußschrauben |
Funktionalität einer schnelleren Schraubverbindung und bequemeres, belastbareres? Ausrichten bei Anwendungen mit häufigem Zugang. Diese Verschlüsse/Verbindungselemente? haben ein modifiziertes Acme-Gewinde und vereinigen schnellen, einfachen Eingriff, wie ihn ein Vierteldrehverschuss bietet, mit der Anzugs- und Haltekraft? einer unverlierbaren Schraube.