12-11016-11
Unverlierbare Schnellverschlußschrauben, Mittel, Flache Federmutter, Schweißen, Edelstahl, Passiviert
| Werkstoff | Edelstahl |
|---|---|
| Oberfläche | Passiviert |
| Profil | Bündig |
| Mutter | Flache Federmutter |
| Art der Federmutter | Schweißen |
| Größe | Medium Size 12 |
| Typ | Retaining Ring |
| Class | 9/12/17 Unverlierbare Schnell-verschlußschrauben |
Funktionalität einer schnelleren Schraubverbindung und bequemeres, belastbareres? Ausrichten bei Anwendungen mit häufigem Zugang. Diese Verschlüsse/Verbindungselemente? haben ein modifiziertes Acme-Gewinde und vereinigen schnellen, einfachen Eingriff, wie ihn ein Vierteldrehverschuss bietet, mit der Anzugs- und Haltekraft? einer unverlierbaren Schraube.