12-11-615-12
Latch
| Werkstoff | Edelstahl |
|---|---|
| Kopfausführung | Schlitzkopf |
| Materialstärke | 19.10 |
| Max. Stärke der äußeren Platte | 17.20 |
| Lochdurchmesser | 12.70 |
| Größe | Medium Size 12 |
| Länge | 28.20 |
| Typ | Screw |
| Class | 9/12/17 Unverlierbare Schnell-verschlußschrauben |
Funktionalität einer schnelleren Schraubverbindung und bequemeres, belastbareres? Ausrichten bei Anwendungen mit häufigem Zugang. Diese Verschlüsse/Verbindungselemente? haben ein modifiziertes Acme-Gewinde und vereinigen schnellen, einfachen Eingriff, wie ihn ein Vierteldrehverschuss bietet, mit der Anzugs- und Haltekraft? einer unverlierbaren Schraube.