The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Startseite
Unverlierbare Schnellverschlußschrauben, Mittel, Schlitzkopf, 3,2 mm Max. Stärke der äußeren Platte, Stahl, Zinkplatte, chromatiert mit Versiegeler
12-11-304-11
Unverlierbare Schnellverschlußschrauben, Mittel, Schlitzkopf, 3,2 mm Max. Stärke der äußeren Platte, Stahl, Zinkplatte, chromatiert mit Versiegeler
Spezifikationen
Werkstoff
Stahl
Oberfläche
Zinkplatte, chromatiert mit Versiegeler
Kopfausführung
Schlitzkopf
Materialstärke
9.50
Max. Stärke der äußeren Platte
3.20
Lochdurchmesser
12.70
Größe
Medium Size 12
Länge
18.70
Typ
Screw
Class
9/12/17 Unverlierbare Schnell-verschlußschrauben
Funktionalität einer schnelleren Schraubverbindung und bequemeres, belastbareres? Ausrichten bei Anwendungen mit häufigem Zugang. Diese Verschlüsse/Verbindungselemente? haben ein modifiziertes Acme-Gewinde und vereinigen schnellen, einfachen Eingriff, wie ihn ein Vierteldrehverschuss bietet, mit der Anzugs- und Haltekraft? einer unverlierbaren Schraube.
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
HTF Inc
Frederick MD USA
2319
2026-01-27
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
1310
2026-02-03
info@biscoind.com
1.800.323.1232
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
320
2026-01-05
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
35
2026-01-08
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
16
2026-01-31
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Zygology Ltd
Oxford UK
6
2026-01-19
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
1
2026-02-02
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0