09-T-204
Unverlierbare Schnellverschlußschrauben, Kleine Größe 09, “Werkzeugkopf” Kopf, 3.4 mm, Stahl
| Werkstoff | Stahl |
|---|---|
| Oberfläche | Zinkplatte, chromatiert mit Versiegeler |
| Kopfausführung | “ToolHead” Kopf |
| Materialstärke | 6.40 |
| Max. Stärke der äußeren Platte | 3.40 |
| Lochdurchmesser | 9.50 |
| Größe | Small Size 09 |
| Länge | 13.90 |
| Typ | Screw |
| Class | 9/12/17 Unverlierbare Schnell-verschlußschrauben |
Funktionalität einer schnelleren Schraubverbindung und bequemeres, belastbareres? Ausrichten bei Anwendungen mit häufigem Zugang. Diese Verschlüsse/Verbindungselemente? haben ein modifiziertes Acme-Gewinde und vereinigen schnellen, einfachen Eingriff, wie ihn ein Vierteldrehverschuss bietet, mit der Anzugs- und Haltekraft? einer unverlierbaren Schraube.