09-P-102
Unverlierbare Schnellverschlußschrauben, Kleine Größe 09, Kreuzschlitz, Phillips, 0.9 mm, Stahl
| Werkstoff | Stahl |
|---|---|
| Oberfläche | Zinkplatte, chromatiert mit Versiegeler |
| Kopfausführung | Kreuzschlitz, Phillips |
| Materialstärke | 3.20 |
| Max. Stärke der äußeren Platte | 0.90 |
| Lochdurchmesser | 9.50 |
| Größe | Small Size 09 |
| Länge | 10.70 |
| Typ | Screw |
| Class | 9/12/17 Unverlierbare Schnell-verschlußschrauben |
Funktionalität einer schnelleren Schraubverbindung und bequemeres, belastbareres? Ausrichten bei Anwendungen mit häufigem Zugang. Diese Verschlüsse/Verbindungselemente? haben ein modifiziertes Acme-Gewinde und vereinigen schnellen, einfachen Eingriff, wie ihn ein Vierteldrehverschuss bietet, mit der Anzugs- und Haltekraft? einer unverlierbaren Schraube.