09-11-205-26
Unverlierbare Schnellverschlußschrauben, Kleinee Ausführung, Schlitzkopf, 4,7mm Max. Stärke der äußeren Platte, Edelstahl
| Werkstoff | Edelstahl |
|---|---|
| Kopfausführung | Schlitzkopf |
| Materialstärke | 6.40 |
| Max. Stärke der äußeren Platte | 4.70 |
| Lochdurchmesser | 7.70 |
| Größe | Small Size 09 |
| Länge | 13.90 |
| Typ | Screw |
| Class | 9/12/17 Unverlierbare Schnell-verschlußschrauben |
Funktionalität einer schnelleren Schraubverbindung und bequemeres, belastbareres? Ausrichten bei Anwendungen mit häufigem Zugang. Diese Verschlüsse/Verbindungselemente? haben ein modifiziertes Acme-Gewinde und vereinigen schnellen, einfachen Eingriff, wie ihn ein Vierteldrehverschuss bietet, mit der Anzugs- und Haltekraft? einer unverlierbaren Schraube.