The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
09-11-103-11
Unverlierbare Schnellverschlußschrauben, Kleine Ausführung, Schlitzkopf, 2,2mm Max. Stärke der äußeren Platte, Stahl, Zinkplatte, chromatiert mit Versiegeler
Spezifikationen
Werkstoff
Stahl
Oberfläche
Zinkplatte, chromatiert mit Versiegeler
Kopfausführung
Schlitzkopf
Materialstärke
3.20
Max. Stärke der äußeren Platte
2.20
Lochdurchmesser
7.70
Größe
Small Size 09
Länge
10.70
Typ
Screw
Class
9/12/17 Unverlierbare Schnell-verschlußschrauben
Funktionalität einer schnelleren Schraubverbindung und bequemeres, belastbareres? Ausrichten bei Anwendungen mit häufigem Zugang. Diese Verschlüsse/Verbindungselemente? haben ein modifiziertes Acme-Gewinde und vereinigen schnellen, einfachen Eingriff, wie ihn ein Vierteldrehverschuss bietet, mit der Anzugs- und Haltekraft? einer unverlierbaren Schraube.
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
HTF Inc
Frederick MD USA
3993
2026-03-12
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
343
2026-03-23
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
304
2026-03-23
info@biscoind.com
1.800.323.1232
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
201
2026-03-21
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
104
2026-03-23
sales@steeves.ca
204.474.1239
Parsons Aerocessories Limited
Stoney Creek ON CANADA
44
2026-02-27
sales@parsonsaero.com
1.905.664.6203
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
9
2026-03-02
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
6
2026-03-23
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0