Bisagras de posicionamiento

Nuestras bisagras de posicionamiento ofrecen una posición precisa y ajustable para puertas, tapas, paneles y otros componentes con bisagras. Estas bisagras especializadas permiten un movimiento controlado y una sujeción segura en ángulos deseados, brindando estabilidad y comodidad en una variedad de aplicaciones. Desde paneles de acceso y cajas hasta muebles y equipos, nuestras bisagras de posicionamiento ofrecen un rendimiento confiable y opciones de posicionamiento versátiles.
Bisagras de posicionamiento

Ver todos Bisagras de posicionamiento

Seleccione un producto a continuación para obtener más información o utilice los filtros para acotar las opciones

Características clave:

  • Posicionamiento ajustable: mantiene los componentes articulados en ángulos establecidos con mecanismos de traba o fricción para un posicionamiento flexible y seguro.
  • Movimiento controlado: asegura un movimiento suave y constante para evitar golpes repentinos o cambios bruscos.
  • Construcción duradera: fabricada con materiales de alta resistencia como acero inoxidable o aluminio para un rendimiento confiable en entornos exigentes.

Beneficios clave:

  • Control preciso: permite un posicionamiento exacto para satisfacer necesidades funcionales o ergonómicas específicas.
  • Seguridad mejorada: reduce el riesgo de lesiones y daños al evitar movimientos bruscos.
  • Mayor eficiencia: mejora la usabilidad y el acceso para mantenimiento, ajustes u operación.
  • Aplicaciones: se adapta a una variedad de aplicaciones que incluyen paneles de acceso, equipos y maquinaria, muebles, equipos médicos, automóviles, electrónica, pantallas y señalización.

Búsqueda por número de pieza

-   Utilice los filtros para encontrar la referencia adecuada para su proyecto

Vd. Está mirando Bisagras de posicionamiento

Ver como Parrilla Lista

Artículos 1-40 de 535

Establecer dirección descendente
  1. E6-10-6110R0-50

    Latch

  2. E6-10E-230-50

    Latch

  3. E6-10-6110F0-50

    Latch

  4. E6-50-535S-20

    Latch

por página