EC - Bisagras amortiguadoras
La línea de bisagras de cierre con suave amortiguado de Southco permite que las tapas o puertas se cierren suavemente, eliminando la necesidad de que el usuario final deba cerrarlas. Permite a los usuarios iniciar el cierre de la puerta y luego alejarse, sabiendo que el armario se cerrará de forma segura por sí mismo. Estas bisagras amortiguadoras pueden utilizarse junto con las bisagras de torsión constante E6 para aumentar el peso o la capacidad de tamaño del sistema de cierre y crear un armario intuitivo que puede mantener su puerta abierta y cerrarse de forma suave.

La clase EC permite al usuario cerrar suavemente una tapa o un panel.
- Se ajusta en nuestras instalaciones de fabricación y nunca requiere ajuste.
- Amortiguación unidireccional para un cierre delicado sin resistencia a la apertura.
- El cartucho giratorio viscoso controla la velocidad de descenso a una velocidad máxima baja.
- Diseñado para su uso en aplicaciones industriales exigentes
- Múltiples versiones de amortiguación para adaptarse a diferentes tamaños y pesos de paneles o tapas.
- Puede combinarse con las bisagras de par constante E6 de Southco para proporcionar una función de retención de apertura y cierre suave para tapas y puertas de gran tamaño.
Gama de diferentes pares de amortiguación para adaptarse al tamaño y peso de su aplicación
Elección entre amortiguación hacia delante o hacia atrás
Elija entre diferentes disposiciones de montaje para adaptarse a la aplicación
Puede combinarse con las bisagras de par constante E6 de Southco para proporcionar una función de retención de apertura y cierre delicado para tapas y puertas de gran tamaño.
Pares de amortiguación y disposiciones de montaje personalizados disponibles por encargo.
Las bisagras de larga duración están clasificadas para permanecer dentro del 20% del coeficiente de amortiguación nominal a temperatura ambiente.
Amortiguación unidireccional de hasta 3 Nm a temperatura ambiente.
Certificaciones De Productos