EC-10-610R3-50

Bisagras amortiguadoras, Asimétrico, Torsión hacia atrás 1.0 N-m (8.8 in-lbf), tamaño para trabajos pesados, Aleación de aluminio, Acabado pulverizado, Negro

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Material Aleación de aluminio
Acabado Acabado pulverizado
Color Negro
Forward Torque (Nm) 1.00
Clase  EC - BISAGRAS DE CIERRE SUAVE CON AMORTIGUACIÓN

La línea de bisagras de cierre con suave amortiguado de Southco permite que las tapas o puertas se cierren suavemente, eliminando la necesidad de que el usuario final deba cerrarlas. Permite a los usuarios iniciar el cierre de la puerta y luego alejarse, sabiendo que el armario se cerrará de forma segura por sí mismo. Estas bisagras amortiguadoras pueden utilizarse junto con las bisagras de torsión constante E6 para aumentar el peso o la capacidad de tamaño del sistema de cierre y crear un armario intuitivo que puede mantener su puerta abierta y cerrarse de forma suave.

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES

Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.