C6-223
Bisagra, Detent, Remache / Tornillo, Copolímero de acetal, Acero inoxidable Material del tubo, Natural , Negro
| Material | Copolímero de acetal |
|---|---|
| Acabado | Natural |
| Color | Negro |
| Forward Torque (Nm) | 1.70 |
| Reverse Torque (Nm) | 1.70 |
| Tipo de montaje | Exposed Mount |
| Montaje | Remache / Tornillo |
| Serie | Detent |
| Material del tubo | Acero inoxidable |
| Angulo abierto (posicionamiento) | 80° |
| Conformidad | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12K, UL FTTA2 / FTTA8 Type 13, UL FTTA2 / FTTA8 Type 2, UL FTTA2 / FTTA8 Type 5 |
| Clase | C6 / G6 - Bisagras con dispositivo de retención |
La serie de bisagras con dispositivo de retención de Southco ofrece numerosas ventajas de diseño para aplicaciones de posicionamiento de puertas, incluyendo múltiples retenes, construcción resistente a la corrosión y un aspecto limpio y estilizado que se complementa con el diseño industrial. Todos los modelos proporcionan una resistencia y vida útil probadas y ofrecen un rango de movimiento de 180° para acceder con facilidad a los cerramientos para el servicio o el mantenimiento de los equipos.