C6-228
Bisagra, Detent, Remache / Tornillo, Copolímero de acetal, Acero inoxidable Material del tubo, Natural , Negro
Material | Copolímero de acetal |
---|---|
Acabado | Natural |
Color | Negro |
Forward Torque (Nm) | 1.10 |
Reverse Torque (Nm) | 1.10 |
Tipo de montaje | Exposed Mount |
Montaje | Remache / Tornillo |
Serie | Detent |
Material del tubo | Acero inoxidable |
Angulo abierto (posicionamiento) | 150° |
Conformidad | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12K, UL FTTA2 / FTTA8 Type 13, UL FTTA2 / FTTA8 Type 2, UL FTTA2 / FTTA8 Type 5 |
Clase | C6 / G6 - Bisagras con dispositivo de retención |
La serie de bisagras con dispositivo de retención de Southco ofrece numerosas ventajas de diseño para aplicaciones de posicionamiento de puertas, incluyendo múltiples retenes, construcción resistente a la corrosión y un aspecto limpio y estilizado que se complementa con el diseño industrial. Todos los modelos proporcionan una resistencia y vida útil probadas y ofrecen un rango de movimiento de 180° para acceder con facilidad a los cerramientos para el servicio o el mantenimiento de los equipos.
ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES
Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.
Escribir Tu Propia Revisión