T6 - Dobradiças de fricção estampadas
La bisagra de fricción T6 de acero inoxidable proporciona una solución de bisagra de fricción con una durabilidad superior y resistencia a la corrosión en entornos exigentes. La bisagra T6 está disponible en varias configuraciones de hoja de bisagra, lo que ofrece la máxima flexibilidad de diseño. Disponible en materiales de acero inoxidable 304 ó 316 con acabados pasivado o de alto brillo y con accesorios opcionales de cubierta de herrajes de montaje.

- Proporciona una solución de bisagra de fricción resistente a la corrosión para aportar sensación de calidad y posicionamiento de la tapa a una gran variedad de aplicaciones.
- Su construcción totalmente inoxidable ofrece un rendimiento duradero en entornos corrosivos.
- Los estilos de montaje superior simplifican la instalación.
- Bisagra estampada
- La opción de acabado de alto brillo complementa el estilo de la aplicación
- Disponible en varias configuraciones y tamaños de hoja de bisagra
- La opción de bisagra cubierta oculta los herrajes de montaje.
- Disponibles en múltiples tamaños y configuraciones de hoja
- Bisagras estampadas económicas disponibles en acero inoxidable 304 y acero inoxidable 316
- Cubiertas opcionales montadas con adhesivo disponibles en acero inoxidable 316, acabado de alto brillo
- Las bisagras de larga duración están clasificadas para permanecer dentro del ±30% del valor de par nominal durante 10.000 ciclos
- Rangos de resistencia de bisagra de hasta 2 Nm (18 in-lbf)
Para buscar certificaciones de productos por número de pieza, haga clic aquí:
Certificaciones De Productos