T6-4E-466-17F-20

Bisagra de fricción, Hoja grande, Hoja grande, 38 mm (1.50 in) Largo, 304 Acero inoxidable, Pasivado

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Material 304 Stainless Steel
Acabado Pasivado
Color Pulido
Forward Torque (Nm) 1.00
Torque Type Asimétrico
Tipo de montaje Montaje frontal
Montaje Remache / Tornillo
Serie Friction
Tamaño Large Leaf
Longitud 118.00
Tipo Stud Assembly
Clase  T6 - Dobradiças de fricção estampadas

La bisagra de fricción T6 de acero inoxidable proporciona una solución de bisagra de fricción con una durabilidad superior y resistencia a la corrosión en entornos exigentes. La bisagra T6 está disponible en varias configuraciones de hoja de bisagra, lo que ofrece la máxima flexibilidad de diseño. Disponible en materiales de acero inoxidable 304 ó 316 con acabados pasivado o de alto brillo y con accesorios opcionales de cubierta de herrajes de montaje.

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES

Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.