T6-4E-466-17F-24
Bisagra de fricción, Hoja grande, Hoja grande, 38 mm (1.50 in) Largo, Acero inoxidable 316, High Gloss
| Material | Acero inoxidable 316 |
|---|---|
| Acabado | High Gloss |
| Color | Pulido |
| Torque Type | Asimétrico |
| Tipo de montaje | Montaje frontal |
| Montaje | Remache / Tornillo |
| Serie | Friction |
| Tamaño | Large Leaf |
| Longitud | 118.00 |
| Tipo | Stud Assembly |
| Clase | T6 - Dobradiças de fricção estampadas |
La bisagra de fricción T6 de acero inoxidable proporciona una solución de bisagra de fricción con una durabilidad superior y resistencia a la corrosión en entornos exigentes. La bisagra T6 está disponible en varias configuraciones de hoja de bisagra, lo que ofrece la máxima flexibilidad de diseño. Disponible en materiales de acero inoxidable 304 ó 316 con acabados pasivado o de alto brillo y con accesorios opcionales de cubierta de herrajes de montaje.