E6-10-301-10
Bisagra con torsión ajustable, Simétrico, Tamaño mediano, Copolímero de acetal, Natural, Negro
| Material | Copolímero de acetal |
|---|---|
| Acabado | Natural |
| Color | Blanco |
| Forward Torque (Nm) | 0.79 |
| Reverse Torque (Nm) | 0.79 |
| Acceso restringido | Ninguna |
| Torque Type | Simétrico |
| Montaje | Remache / Tornillo |
| Serie | Torsión ajustable |
| Clase | E6 - Bisagras con control de posicionamiento y torsión ajustable |
Estas bisagras de fricción ajustable presentan un aspecto elegante con un diseños de líneas esbeltas y una tornillería de montaje oculta. Le permitirán realizar infinitos ajustes para posicionar las puertas y adaptarse a variaciones de la construcción del armario, sin costes añadidos de instalación o tornillería añadida