E6 - Bisagras con control de posicionamiento y torsión ajustable
Estas bisagras de fricción ajustable presentan un aspecto elegante con un diseños de líneas esbeltas y una tornillería de montaje oculta. Le permitirán realizar infinitos ajustes para posicionar las puertas y adaptarse a variaciones de la construcción del armario, sin costes añadidos de instalación o tornillería añadida

Características y Ventajas
La tensión variable del tornillo permite al usuario final ajustar la fricción de forma infinita, manteniendo las puertas en cualquier posición a lo largo de toda la trayectoria de la bisagra. Una vez ajustado, el apriete de posicionamiento permanece constante a lo largo de todo el movimiento de la bisagra. Las bisagras pueden ser ajustadas para que permanezcan completamente cerradas, parcialmente abiertas o completamente abiertas.- Torsión de mantenimiento ajustable por el usuarioMateriales resistentes a la corrosiónPosibilidad de ocultar la tornillería de montaje
Opciones Disponibles
- Tres opciones de tamaño que proporcionan el apriete adecuado para ajustarse a un amplio rango de requerimientos
- Disponibles en cuerpo de acetal negro o blanco colonial
- Pueden solicitarse otros colores para complementar su aplicación
Normas y Especificaciones
- Ciclo de vida: 20.000 ciclos dentro del ± 20% de las especificaciones de torsión estáticaTemperaturas operativas límite: -5°C hasta 65°C
Características y Ventajas
La tensión variable del tornillo permite al usuario final ajustar la fricción de forma infinita, manteniendo las puertas en cualquier posición a lo largo de toda la trayectoria de la bisagra. Una vez ajustado, el apriete de posicionamiento permanece constante a lo largo de todo el movimiento de la bisagra. Las bisagras pueden ser ajustadas para que permanezcan completamente cerradas, parcialmente abiertas o completamente abiertas.- Torsión de mantenimiento ajustable por el usuarioMateriales resistentes a la corrosiónPosibilidad de ocultar la tornillería de montaje
Opciones Disponibles
- Tres opciones de tamaño que proporcionan el apriete adecuado para ajustarse a un amplio rango de requerimientos
- Disponibles en cuerpo de acetal negro o blanco colonial
- Pueden solicitarse otros colores para complementar su aplicación
Normas y Especificaciones
- Ciclo de vida: 20.000 ciclos dentro del ± 20% de las especificaciones de torsión estáticaTemperaturas operativas límite: -5°C hasta 65°C
Las personas suelen buscar por: