E6-10-501-10

Bisagra con torsión ajustable, Simétrico, Tamaño Grande, Copolímero de acetal, Natural, Blanco

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Material Copolímero de acetal
Acabado Natural
Color Blanco
Forward Torque (Nm) 3.95
Reverse Torque (Nm) 3.95
Acceso restringido Ninguna
Torque Type Simétrico
Montaje Remache / Tornillo
Serie Torsión ajustable
Clase  E6 - Bisagras con control de posicionamiento y torsión ajustable
Estas bisagras de fricción ajustable presentan un aspecto elegante con un diseños de líneas esbeltas y una tornillería de montaje oculta. Le permitirán realizar infinitos ajustes para posicionar las puertas y adaptarse a variaciones de la construcción del armario, sin costes añadidos de instalación o tornillería añadida

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES

Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.