C6-226

Bisagra, Detent, Remache / Tornillo, Copolímero de acetal, Acero inoxidable Material del tubo, Natural , Negro

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Material Copolímero de acetal
Acabado Natural
Color Negro
Forward Torque (Nm) 1.70
Reverse Torque (Nm) 1.70
Tipo de montaje Exposed Mount
Montaje Remache / Tornillo
Serie Detent
Material del tubo Acero inoxidable
Angulo abierto (posicionamiento) 115°
Conformidad UL FTTA2 / FTTA8 Type 1, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12K, UL FTTA2 / FTTA8 Type 13, UL FTTA2 / FTTA8 Type 2, UL FTTA2 / FTTA8 Type 5
Clase  C6 / G6 - Bisagras con dispositivo de retención

La serie de bisagras con dispositivo de retención de Southco ofrece numerosas ventajas de diseño para aplicaciones de posicionamiento de puertas, incluyendo múltiples retenes, construcción resistente a la corrosión y un aspecto limpio y estilizado que se complementa con el diseño industrial. Todos los modelos proporcionan una resistencia y vida útil probadas y ofrecen un rango de movimiento de 180° para acceder con facilidad a los cerramientos para el servicio o el mantenimiento de los equipos.

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES

Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.

Escribir Tu Propia Revisión
Estás revisando:Bisagra, Detent, Remache / Tornillo, Copolímero de acetal, Acero inoxidable Material del tubo, Natural , Negro