G6-0-1
Conjunto bisagra, Articulación libre (Sin retención), Copolímero de acetal, Negro
| Material | Copolímero de acetal |
|---|---|
| Acabado | Natural |
| Color | Negro |
| Tipo de montaje | Exposed Mount |
| Montaje | Remache / Tornillo |
| Serie | Accionamiento libre |
| Angulo abierto (posicionamiento) | Articulación libre (Sin retención) |
| Clase | C6 / G6 - Bisagras con dispositivo de retención |
La serie de bisagras con dispositivo de retención de Southco ofrece numerosas ventajas de diseño para aplicaciones de posicionamiento de puertas, incluyendo múltiples retenes, construcción resistente a la corrosión y un aspecto limpio y estilizado que se complementa con el diseño industrial. Todos los modelos proporcionan una resistencia y vida útil probadas y ofrecen un rango de movimiento de 180° para acceder con facilidad a los cerramientos para el servicio o el mantenimiento de los equipos.