G6-5-1
Conjunto bisagra, Detent, 120° y 170°, Copolímero de acetal, Negro
Material | Copolímero de acetal |
---|---|
Acabado | Natural |
Color | Negro |
Forward Torque (Nm) | 1.10 |
Reverse Torque (Nm) | 1.10 |
Tipo de montaje | Exposed Mount |
Montaje | Remache / Tornillo |
Serie | Detent |
Angulo abierto (posicionamiento) | 120° y 170° |
Clase | C6 / G6 - Bisagras con dispositivo de retención |
La serie de bisagras con dispositivo de retención de Southco ofrece numerosas ventajas de diseño para aplicaciones de posicionamiento de puertas, incluyendo múltiples retenes, construcción resistente a la corrosión y un aspecto limpio y estilizado que se complementa con el diseño industrial. Todos los modelos proporcionan una resistencia y vida útil probadas y ofrecen un rango de movimiento de 180° para acceder con facilidad a los cerramientos para el servicio o el mantenimiento de los equipos.
Escribir Tu Propia Revisión