Friktions- und Rastscharniere

Unsere Positionsscharniere bieten präzise und einstellbare Positionierung für Türen, Deckel, Klappen und andere Scharnierkomponenten. Diese spezialisierten Scharniere ermöglichen kontrollierte Bewegungen und sicheres Halten in gewünschten Winkeln, was Stabilität und Bequemlichkeit in einer Vielzahl von Anwendungen bietet. Von Zugangsklappen und Gehäusen bis hin zu Möbeln und Geräten bieten unsere Positionsscharniere zuverlässige Leistung und vielseitige Positionierungsoptionen.
Friktions- und Rastscharniere

Alle anzeigen Friktions- und Rastscharniere

Wählen Sie unten ein Produkt aus, um mehr zu erfahren, oder verwenden Sie die Filter, um die Optionen einzugrenzen

Wichtige Merkmale:

  • Verstellbare Positionierung: Hält Scharnierteile mit Rast- oder Reibungsmechanismen in festgelegten Winkeln für flexible und sichere Positionierung.
  • Kontrollierte Bewegung: Gewährleistet sanfte, gleichmäßige Bewegung, um plötzliche Schläge oder abrupte Verschiebungen zu verhindern.
  • Robuste Konstruktion: Hergestellt aus hochfesten Materialien wie Edelstahl oder Aluminium für zuverlässige Leistung in anspruchsvollen Umgebungen.

Wesentliche Vorteile:

  • Präzise Steuerung: Ermöglicht genaue Positionierung, um spezifische funktionale oder ergonomische Anforderungen zu erfüllen.
  • Verbesserte Sicherheit: Reduziert das Verletzungs- und Schadensrisiko, indem abrupte Bewegungen verhindert werden.
  • Verbesserte Effizienz: Steigert die Benutzerfreundlichkeit und den Zugang für Wartung, Anpassungen oder Betrieb.
  • Anwendungen: Passt für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich Zugangsklappen, Ausrüstung & Maschinen, Möbel, medizinische Geräte, Automobil, Elektronik, Displays und Beschilderungen.

Suche nach Teilenummern

-   Verwenden Sie die Filter, um die richtige Teilenummer für Ihr Projekt zu finden

Sie sehen gerade Friktions- und Rastscharniere

Darstellung als Gitter Liste

Artikel 1-40 von 535

In absteigender Reihenfolge
  1. E6-10-6110R0-50

    Latch

  2. C6-256

    Latch

  3. E6-10E-230-50

    Latch

  4. E6-10-6110F0-50

    Latch

  5. E6-10-695R0-50

    Latch

pro Seite