69 - 애로우헤드 폴 인디케이터 디자인 캠 래치
실외용 기구함체로 제작된 이 단순한 노브 액추에이터 설계는 조절 가능한 노브 높이, 폭넓은 그립 조절 기능 및 완벽한 체결 상태를 나타내는 확실한 클릭 멈춤점과 같은 다양한 성능 향상을 제공합니다.// 동종 모델은 오른손 또는 왼손 조작용으로 사용할 수 있습니다.
![69 - 애로우헤드 폴 인디케이터 디자인 캠 래치 69 - 애로우헤드 폴 인디케이터 디자인 캠 래치](https://media.southco.com/media/wysiwyg/category/05_Product%20Class%20Primary%20Images/69-Arrowhead-Pawl-Indicator-Design-Cam-Latches-968x432.jpg)
이 검정색 나일론 노브에 주형된 화살표 표시기는 체결 위치를 가시적으로 확인하도록 해주며, 최대 90도에서의 클릭 멈춤을 보완해준다.
- 열림 및 닫힘 위치에서 약간의 위로 당김을 통해 완벽한 멈춤 제공
- 시계 방향이나 시계 반대 방향으로 돌려서 조작하므로 일부 모델은 오른손(타입 "A") 또는 왼손(타입 "B") 조작용으로 장착 가능
- 역방향 작동 가능 폴이 다양한 그립 조절 범위 제공
- 단일 구멍 안에 쉽게 설치
- 판넬 위 노브 높이 조절 가능
- 다양한 판넬 두께와 그립 범위에 적합하도록 3개 크기 중 선택 가능합니다.
부품 번호 검색
- 필터를 사용하여 프로젝트에 적합한 부품 번호를 찾아보세요사람들은 종종 다음을 기준으로 검색합니다.