A3 - Fechos Deslizantes

Todos estes fechos de deslizamento sÃo feitos em plástico moldado e fornecem baixo custo e facilidade na instalaçÃo e operaçÃo, com diferentes tamanhos e tipos de pegador se adequam a diferentes aplicações. Todos possuem instalaçÃo de encaixe rápido em um recorte retangular, e sÃo abertos através de uma simples açÃo de deslizamento.
A3 - Fechos Deslizantes
Escolha o tamanho e modelo ideal de fecho conforme as dimensões da sua aplicaçÃo. Posicionadores moldados sÃo utilizados para o correto posicionamento de acordo com a espessura da chapa metálica.
  • Deslize o fecho para abrir, simplesmente empurre o painel para fechar
  • Materiais resistentes à corrosÃo, incluindo molas de aço inox que mantém o fecho na posiçÃo fechado
  • A espessura da chapa metálica do painel e a tolerância total de alcance determinam o modelo e tamanho de fecho ideal
  • Para maior segurança, fechos com insertos de trava integrado, com ou sem chave, estÃo disponíveis.
  • Modelos embutidos de tamanho grande (Série 99) apresentam uma área de operaçÃo mais profunda, garantindo uma melhor empunhadura ao abrir o fecho
  • Fechos com travamento por chave oferecem até 50 opções de segredos de chave
  • ClassificaçÃo de flamabilidade: UL94-HB ou UL94-V0, dependendo do modelo
  • A carga máxima de trabalho varia de 25 N a 220 N, dependendo do modelo e tamanho

Para pesquisar certificações de um produto por código, clique aqui:

CERTIFICAÇÕES POR PRODUTO

Pesquisa de número de peça

-   Use os filtros para encontrar o número de peça correto para seu projeto

Você está visualizando A3 - Fechos Deslizantes

Ver como Grade Lista

17 Items

Ajustar Direção como Decrescente
  1. No more items to load
77439fb602dc7974d1ddbafd282aa8457d6b687a0c8a1c43d97ebc51f097904c 3.133.113.237
please type in at least 2 letters...
Loading...