A3-90-525-25

Fechos de Impacto Deslizantes , Tamanho miniatura, 1.2 Panel Thickness

Solicite uma cotação
Especificações
Material Plástico
Restrição de acesso Sem restrição
Espessura mínima do painel exterior 1.20
Espessura máxima do painel exterior 1.40
Altura - Mínima (mm) 6.30
Altura - Máxima (mm) 6.50
Perfil Perfil baixo
Série de diferentes tamanhos Tamanho miniatura
Lista UL UL94-V0
Classe A3 - Fechos Deslizantes
Todos estes fechos de deslizamento sÃo feitos em plástico moldado e fornecem baixo custo e facilidade na instalaçÃo e operaçÃo, com diferentes tamanhos e tipos de pegador se adequam a diferentes aplicações. Todos possuem instalaçÃo de encaixe rápido em um recorte retangular, e sÃo abertos através de uma simples açÃo de deslizamento.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.