A3-80-625-12
Fechos de Impacto Deslizantes , Instalação por encaixe, Tamanho médio, 1 Panel Thickness, 6.4 mm Espessura, Plástico, Preto
| Material | Plástico |
|---|---|
| Classe do material | ABS |
| Cor / Aparência | Preto |
| Restrição de acesso | Sem restrição |
| Série de diferentes tamanhos | Tamanho médio |
| Especificações de conformidade | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1 |
| Classe | A3 - Fechos Deslizantes |
Todos estes fechos de deslizamento sÃo feitos em plástico moldado e fornecem baixo custo e facilidade na instalaçÃo e operaçÃo, com diferentes tamanhos e tipos de pegador se adequam a diferentes aplicações. Todos possuem instalaçÃo de encaixe rápido em um recorte retangular, e sÃo abertos através de uma simples açÃo de deslizamento.