A3-85-525-12

Fechos de Impacto Deslizantes , Instalação por encaixe, Tamanho médio, 0.8 Panel Thickness, 6.4 mm Espessura, Plástico, Preto

Solicite uma cotação
Especificações
Material Plástico
Classe do material ABS
Cor / Aparência Preto
Restrição de acesso Travamento com chave
Espessura mínima do painel exterior 0.80
Espessura máxima do painel exterior 1.20
Série de diferentes tamanhos Tamanho médio
Especificações de conformidade UL FTTA2 / FTTA8 Type 1
Classe A3 - Fechos Deslizantes
Todos estes fechos de deslizamento sÃo feitos em plástico moldado e fornecem baixo custo e facilidade na instalaçÃo e operaçÃo, com diferentes tamanhos e tipos de pegador se adequam a diferentes aplicações. Todos possuem instalaçÃo de encaixe rápido em um recorte retangular, e sÃo abertos através de uma simples açÃo de deslizamento.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.