A3-10-310-12

Fechos de Impacto Deslizantes , Instalação por encaixe, Tamanho pequeno, 0.68 Panel Thickness, 2-2.67 mm Espessura, Plástico, Preto

Solicite uma cotação
Especificações
Material Plástico
Classe do material ABS
Cor / Aparência Preto
Restrição de acesso Sem restrição
Espessura mínima do painel exterior 0.68
Espessura máxima do painel exterior 0.84
Altura - Mínima (mm) 2.41
Altura - Máxima (mm) 2.67
Perfil Padrão
Série de diferentes tamanhos Tamanho pequeno
Classe A3 - Fechos Deslizantes
Todos estes fechos de deslizamento sÃo feitos em plástico moldado e fornecem baixo custo e facilidade na instalaçÃo e operaçÃo, com diferentes tamanhos e tipos de pegador se adequam a diferentes aplicações. Todos possuem instalaçÃo de encaixe rápido em um recorte retangular, e sÃo abertos através de uma simples açÃo de deslizamento.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.