A3-90-525-12
Fechos de Impacto Deslizantes , Instalação por encaixe, Tamanho miniatura, 1.2 Panel Thickness, 6-6.5 mm Espessura, Plástico,
| Material | Plástico |
|---|---|
| Restrição de acesso | Sem restrição |
| Espessura mínima do painel exterior | 1.20 |
| Espessura máxima do painel exterior | 1.40 |
| Altura - Mínima (mm) | 6.30 |
| Altura - Máxima (mm) | 6.50 |
| Perfil | Perfil baixo |
| Série de diferentes tamanhos | Tamanho miniatura |
| Classe | A3 - Fechos Deslizantes |
Todos estes fechos de deslizamento sÃo feitos em plástico moldado e fornecem baixo custo e facilidade na instalaçÃo e operaçÃo, com diferentes tamanhos e tipos de pegador se adequam a diferentes aplicações. Todos possuem instalaçÃo de encaixe rápido em um recorte retangular, e sÃo abertos através de uma simples açÃo de deslizamento.