A3-60-519-25
Fechos de Impacto Deslizantes , Instalação por encaixe, Tamanho pequeno, 1.2 Panel Thickness, 4-4.9 mm Espessura, Plástico, Preto
| Material | Plástico |
|---|---|
| Classe do material | ABS |
| Cor / Aparência | Preto |
| Restrição de acesso | Sem restrição |
| Espessura mínima do painel exterior | 1.20 |
| Espessura máxima do painel exterior | 1.40 |
| Altura - Mínima (mm) | 4.70 |
| Altura - Máxima (mm) | 4.90 |
| Perfil | Padrão |
| Série de diferentes tamanhos | Tamanho pequeno |
| Classe | A3 - Fechos Deslizantes |
Todos estes fechos de deslizamento sÃo feitos em plástico moldado e fornecem baixo custo e facilidade na instalaçÃo e operaçÃo, com diferentes tamanhos e tipos de pegador se adequam a diferentes aplicações. Todos possuem instalaçÃo de encaixe rápido em um recorte retangular, e sÃo abertos através de uma simples açÃo de deslizamento.