The store will not work correctly when cookies are disabled.
O JavaScript parece estar desativado no seu navegador.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Página Inicial
Fechos de Impacto Deslizantes , Instalação por encaixe, Tamanho pequeno, 0.9 Panel Thickness, 2-3.1 mm Espessura, Plástico, Preto
A3-70-412-25
Fechos de Impacto Deslizantes , Instalação por encaixe, Tamanho pequeno, 0.9 Panel Thickness, 2-3.1 mm Espessura, Plástico, Preto
Especificações
Material
Plástico
Classe do material
ABS
Cor / Aparência
Preto
Restrição de acesso
Sem restrição
Espessura mínima do painel exterior
0.90
Espessura máxima do painel exterior
1.10
Altura - Mínima (mm)
2.90
Altura - Máxima (mm)
3.10
Perfil
Padrão
Série de diferentes tamanhos
Tamanho pequeno
Classe
A3 - Fechos Deslizantes
Todos estes fechos de deslizamento sÃo feitos em plástico moldado e fornecem baixo custo e facilidade na instalaçÃo e operaçÃo, com diferentes tamanhos e tipos de pegador se adequam a diferentes aplicações. Todos possuem instalaçÃo de encaixe rápido em um recorte retangular, e sÃo abertos através de uma simples açÃo de deslizamento.
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
2614
2026-02-13
info@biscoind.com
1.800.323.1232
CASH COMPONENTES
Sao Paulo SP Brasil
99
2026-01-26
info@cash.com.br
55.11.3974.8312
Nappco Fastener Company
San Antonio, TX USA
50
2026-02-02
southcos@nappco.com
1.800.580.2521
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
8
2026-02-06
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
3
2026-02-03
info@marek.eu
+420 541 420 811
Handy FIX
Warsaw Poland
3
2026-02-10
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
2
2026-02-13
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79