The store will not work correctly when cookies are disabled.
O JavaScript parece estar desativado no seu navegador.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Página Inicial
Fechos de Impacto Deslizantes , Instalação por encaixe, Tamanho médio, 1.3 Panel Thickness, 6.4 mm Espessura, Plástico, Preto
A3-85-625-12
Fechos de Impacto Deslizantes , Instalação por encaixe, Tamanho médio, 1.3 Panel Thickness, 6.4 mm Espessura, Plástico, Preto
Especificações
Material
Plástico
Classe do material
ABS
Cor / Aparência
Preto
Restrição de acesso
Travamento com chave
Espessura mínima do painel exterior
1.30
Espessura máxima do painel exterior
1.60
Série de diferentes tamanhos
Tamanho médio
Especificações de conformidade
UL FTTA2 / FTTA8 Type 1
Classe
A3 - Fechos Deslizantes
Todos estes fechos de deslizamento sÃo feitos em plástico moldado e fornecem baixo custo e facilidade na instalaçÃo e operaçÃo, com diferentes tamanhos e tipos de pegador se adequam a diferentes aplicações. Todos possuem instalaçÃo de encaixe rápido em um recorte retangular, e sÃo abertos através de uma simples açÃo de deslizamento.
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
104
2026-02-13
info@biscoind.com
1.800.323.1232
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
80
2026-02-13
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
AERO-SPACE SOUTHWEST INC
PHOENIX AZ 85027
40
2026-02-09
sales@aerospacesw.com
623.582.2779
CASH COMPONENTES
Sao Paulo SP Brasil
29
2026-01-26
info@cash.com.br
55.11.3974.8312
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
14
2026-02-13
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
Dean Lewis Associates
Hayward CA
1
2026-02-04
sales@deanlewisassociates.com
510-785-9650
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
1
2026-02-03
info@marek.eu
+420 541 420 811