The store will not work correctly when cookies are disabled.
O JavaScript parece estar desativado no seu navegador.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
A3-20-412-12
Fechos de Impacto Deslizantes , Instalação por encaixe, Tamanho pequeno, 0.9 Panel Thickness, 2-3.1 mm Espessura, Plástico, Preto
Especificações
Material
Plástico
Classe do material
ABS
Cor / Aparência
Preto
Restrição de acesso
Sem restrição
Espessura mínima do painel exterior
0.90
Espessura máxima do painel exterior
1.10
Altura - Mínima (mm)
2.90
Altura - Máxima (mm)
3.10
Perfil
Padrão
Série de diferentes tamanhos
Tamanho pequeno
Classe
A3 - Fechos Deslizantes
Todos estes fechos de deslizamento sÃo feitos em plástico moldado e fornecem baixo custo e facilidade na instalaçÃo e operaçÃo, com diferentes tamanhos e tipos de pegador se adequam a diferentes aplicações. Todos possuem instalaçÃo de encaixe rápido em um recorte retangular, e sÃo abertos através de uma simples açÃo de deslizamento.
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
19470
2026-07-02
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
5128
2026-06-29
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
2163
2026-07-01
info@biscoind.com
1.800.323.1232
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
2091
2026-07-03
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
HTF Inc
Frederick MD USA
624
2026-06-29
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
204
2026-07-04
info@tchweb.com
1.416.299.0089
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
143
2026-06-08
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
2
2026-06-25
sales@steeves.ca
204.474.1239
IntechBJ Engineering Co., Ltd
Beijing
2
2026-07-01
info@intechbj.com
86-010-83833828
Nappco Fastener Company
San Antonio, TX USA
2
2026-07-02
southcos@nappco.com
1.800.580.2521