Serrature

Le chiusure a camma di Southco assicurano le porte con una semplice rotazione di 90 gradi, fornendo una chiusura resistente e affidabile. Un’ampia gamma di maniglie, attrezzi e opzioni con chiusura a chiave, nonché le varietà a prova acqua e polvere, forniscono sicurezza e tenuta per quasi tutte le applicazioni.

Serrature

Vantaggi Chiave

  • Mounting Options

    Si azionano con una semplice rotazione di 90 gradi

  • Key Choice System

    A prova di acqua e polvere

  • Reduce Cost

    Opzioni di azionamento con chiave, attrezzo e manuale

  • Opzioni di serraggio regolabili per compensare la variazione

  • Installazione facile

Visualizza tutti Serrature

Selezionate un prodotto qui sotto per saperne di più o utilizzate i filtri per restringere le opzioni

Centro Risorse

Ricerca del numero di parte

-   Utilizzate i filtri per trovare il numero di parte giusto per il vostro progetto

Stai visualizzando Serrature

Vedi come Griglia Lista

Articoli 1-40 di 228

Imposta ordine discendente
  1. CM-9-1B109-21B-KA

    Asta di assemblaggio

  2. PT-T009

    Camma

per pagina