Viti imperdibili

I nostri viti captive offrono una soluzione pratica ed efficiente per il fissaggio di viti smarrite o in luoghi di difficile accesso. Questi intelligenti fissaggi sono progettati per rimanere attaccati a un pannello o componente anche quando non sono fissati, eliminando il fastidio delle viti cadute e accelerando il tempo di assemblaggio. Dall'elettronica e dalla meccanica ai pannelli di accesso e agli involucri, le nostre viti captive garantiscono una connessione sicura e affidabile, ogni volta.
Viti imperdibili

Caratteristiche principali:

  • Design permanentemente fissato: Le viti rimangono fissate ai componenti, evitando la perdita e facilitando la manutenzione.
  • Ampia selezione di stili di testa: Opzioni come scanalate, Phillips, Torx e esagonali garantiscono la compatibilità degli strumenti e la flessibilità dell'applicazione.
  • Costruzione ad alta resistenza: Realizzate con materiali durevoli come acciaio e acciaio inossidabile per prestazioni a lungo termine e ad alta resistenza.

Vantaggi principali:

  • Montaggio semplificato: Accelerare l'installazione eliminando la necessità di gestire viti allentate.
  • Nessuna perdita di componenti hardware: Migliora l'affidabilità e riduce i tempi di inattività durante la manutenzione.
  • Fissaggio costante e sicuro: Fornisce una connessione affidabile per applicazioni critiche.
  • Applicazioni: Le nostre viti captive sono utilizzate in una varietà di settori, tra cui: elettronica, attrezzature industriali, automotive, aerospaziale, elettrodomestici, sistemi HVAC, dispositivi medici ed energia rinnovabile.

Ricerca del numero di parte

-   Utilizzate i filtri per trovare il numero di parte giusto per il vostro progetto

Stai visualizzando Viti imperdibili

Vedi come Griglia Lista

Articoli 1-40 di 11106

Imposta ordine discendente
  1. 52-A31-51-4-000

    Latch

  2. 52-SM-A3111-K000-R

    Latch

per pagina